Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AC1375 |
AC1376 |
AC1411 |
AC1412 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Conception électrique | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Application | Tension de fonctionnement (V) | Norme de transmission | Protocole | Revêtement isolant (V) | Interface de Communication | Type d'utilisation | Consommation d’électricité maximale de AS-I (mA) | Nombre de maîtres AS-I | Consommation d'énergie max. (VA) | Affichage | Vitesse de transmission | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,133.70 € | 1 | Disponible | 3 jours | AS-i | Aluminium; tôle d'acier galvanisée | - | Passerelle PROFIBUS DP | 26.5-31.6 DC; (AS-i) | EN 50170 | ProfibusDP | 500 | PROFIBUS | transmission de données | 200 | 1 | 4 | Fonction : 2 x LED, rouge 1 x LED, vert 1 x LED, jaune écran LCD entièrement graphique | 12 Mbauds | |
1,755.54 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Aluminium; tôle d'acier galvanisée | < 400 | Passerelle PROFIBUS DP | 24 DC | EN 50170 | ProfibusDP | 500 | PROFIBUS | transmission de données | 10 | 2 | 10 | fonctionnement : 3 x LED, rouge 3 x LED, vert 2 x LED, jaune écran LCD entièrement graphique | 12 Mbauds | |
1,535.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | Aluminium enduit de poudre ; tôle d'acier galvanisée; PC | < 500 ; (AUX / AS-i 1) | Passerelle PROFIBUS | 18-32 DC; (AUX ; AS-i: 21-31,6 V CC) | - | - | - | Ethernet ; PROFIBUS | - | 500; (avec alimentation externe: 10 mA) | 1 | - | Fonction : 1 x LED, rouge/vert écran LCD entièrement graphique | - | |
1,932.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | Aluminium enduit de poudre ; tôle d'acier galvanisée; PC | < 500 ; (AUX / AS-i 1) | Passerelle PROFIBUS | 18-32 DC; (AUX ; AS-i: 21-31,6 V CC) | - | - | - | Ethernet ; PROFIBUS | - | 500; (avec alimentation externe: 10 mA ; AS-i 2: 10 mA) | 2 | - | Fonction : 1 x LED, rouge/vert écran LCD entièrement graphique | - |
Loading...
protection | IP 20 | Température ambiante(°C) | 0-60 | Logement | Boîtier pour montage sur Rail DIN |
---|---|---|---|---|---|
Séparation électrique | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Conception électrique
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Application
Tension de fonctionnement(V)
Norme de transmission
Protocole
Revêtement isolant(V)
Interface de Communication
Type d'utilisation
Consommation d’électricité maximale de AS-I(mA)
Nombre de maîtres AS-I
Consommation d'énergie max.(VA)
Affichage
Vitesse de transmission
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles