Module de répartiteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AC5200

Référence pièce
AC5200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

81.74 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

protection IP 67 Matériaux PENNSYLVANIE; contacts perçants: CuSn6 nickelé et étamé Application Installation sur le terrain
Tension de fonctionnement(V) 26.5-31.6 DC; ("fourniture classe 2" selon cULus) Température ambiante(°C) -25-70 Charge d’électricité maximale par module/emplacement(A) 2; (AS-i: 2 ; AUX: 2)
Type de montage Câbles plats AS-i directement connectables

Vous vous trouvez sur la page de Module de répartiteur, le numéro d'article est le suivant: AC5200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AC5200.

Assistance technique