Module de diagnostic tuner AS-I

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AC1146

Référence pièce
AC1146
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

886.77 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

protection IP 67 Tension nominale DC(V) 26.5-31.6 Matériaux PBT
Application Outil de diagnostic pour AS-i Température ambiante(°C) 0-55 Protection contre l'inversion de polarité Oui
Surveillance de sous-tension Oui Consommation d’électricité maximale de AS-I(mA) 60 Affichage LED de fonctionnement, vert LED d'avertissement, jaune LED d'erreurs, rouge

Vous vous trouvez sur la page de Module de diagnostic tuner AS-I, le numéro d'article est le suivant: AC1146.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AC1146.

Assistance technique