Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AC1401 |
AC1402 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | protection | Consommation d’électricité maximale de AS-I (mA) | Nombre de maîtres AS-I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,636.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | IP 20 | 500; (avec alimentation externe: 10 mA) | 1 | |
2,055.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 500; (avec alimentation externe: 10 mA ; AS-i 2: 10 mA) | 2 |
Loading...
Matériaux | Aluminium enduit de poudre ; tôle d'acier galvanisée; PC | Consommation de courant(mA) | < 500 ; (AUX / AS-i 1) | Application | Passerelle PROFINET |
---|---|---|---|---|---|
Tension de fonctionnement(V) | 18-32 DC; (AUX ; AS-i: 21-31,6 V CC) | Température ambiante(°C) | 0-60 | Logement | Boîtier pour montage sur Rail DIN |
Interface de Communication | Ethernet | Séparation électrique | Oui | Affichage | Fonction 1 x LED, affichage LCD entièrement graphique rouge/vert |
Configurer
Propriétés de base
protection
Consommation d’électricité maximale de AS-I(mA)
Nombre de maîtres AS-I
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles