Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E2M200 |
E2M201 |
E2M202 |
E2M203 |
E2M204 |
E2M205 |
E2M206 |
E2M260 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Structure du câble | Protection | Matériaux | Application | Tension de fonctionnement (V) | Type | Température ambiante (°C) | Protection contre les surtensions | Codage (Prise) | Fil de connexion (Brancher) | Longueur de câble (m) | Type à bouchon | Nombre de contacts (Prise) | Matériau du câble | Codage (Brancher) | Type à douille | Nombre de contacts (Brancher) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.83 € | 1 | 4 jours | 3 x 0,34 mm² / 1 x 0,11 mm² | - | Logement: PVC ; Joint : EPDM | Caméra avec sortie vidéo O2M20x | < 60 DC | - | -45-85 | - | A | M12 | 0.6 | droit | 4 | PVC | A | droit | 5 | ||
136.24 € | 1 | 4 jours | 3 x 0,34 mm² / 1 x 0,11 mm² | - | Logement: PVC ; Joint : EPDM | Caméra avec sortie vidéo O2M20x | < 60 DC | Câble provisoire de chantier Y fiche M12 / 2 x douille M16 | -45-85 | - | - | M12 | 0.95 | droit | - | PUR | - | droit | 5 | ||
78.92 € | 1 | 4 jours | 3 x 0,34 mm² / 1 x 0,11 mm² | - | Logement: PVC ; Joint : EPDM | Caméra avec sortie vidéo O2M20x | < 60 DC | - | -45-85 | - | A | M16 | 3 | droit | 4 | PVC | A | droit | 4 | ||
81.83 € | 1 | 4 jours | 3 x 0,34 mm² / 1 x 0,11 mm² | - | Logement: PVC ; Joint : EPDM | Caméra avec sortie vidéo O2M20x | < 60 DC | - | -45-85 | - | A | M16 | 5 | droit | 4 | PVC | A | droit | 4 | ||
107.31 € | 1 | 4 jours | 3 x 0,34 mm² / 1 x 0,11 mm² | - | Logement: PVC ; Joint : EPDM | Caméra avec sortie vidéo O2M20x | < 60 DC | - | -45-85 | - | A | M16 | 11 | droit | 4 | PVC | A | droit | 4 | ||
136.24 € | 1 | 4 jours | 3 x 0,34 mm² / 1 x 0,11 mm² | - | Logement: PVC ; Joint : EPDM | Caméra avec sortie vidéo O2M20x | < 60 DC | - | -45-85 | - | A | M16 | 16 | droit | 4 | PVC | A | droit | 4 | ||
162.14 € | 1 | 4 jours | 3 x 0,34 mm² / 1 x 0,11 mm² | - | Logement: PVC ; Joint : EPDM | Caméra avec sortie vidéo O2M20x | < 60 DC | - | -45-85 | - | A | M16 | 21 | droit | 4 | PVC | A | droit | 4 | ||
42.09 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | fixation : ABS | - | 12 DC | - | - | Oui | A | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
Loading...
Fil de connexion (Prise) | M16 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Structure du câble
Protection
Matériaux
Application
Tension de fonctionnement(V)
Type
Température ambiante(°C)
Protection contre les surtensions
Codage (Prise)
Fil de connexion (Brancher)
Longueur de câble(m)
Type à bouchon
Nombre de contacts (Prise)
Matériau du câble
Codage (Brancher)
Type à douille
Nombre de contacts (Brancher)
Propriétés optionnelles