Éléments de refroidissement pour appareil photo

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E3D302
E3D304
E3D352
E3D353
E3D354
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux Modèle Application Type de montage Instructions de montage Accessoires (inclus)

113.12 €

1 4 jours Dissipateur : AlMgSi1MgMn ; conducteur de chaleur : AlMg3--Panneau / surface-Vis cylindriques : 2 x M5 x 70, ISO 4762
Vis cylindriques : 2 x M5 x 75, ISO 4762
Écrous : 2
Collier
Instructions de montage

224.03 €

1 4 jours Dissipateur : AlMgSi1MgMn ; conducteur de chaleur : AlMg3Double élément de refroidissement-Panneau / surface-Vis cylindriques : 2 x M5 x 75, ISO 4762
Écrous : 2
Collier
Instructions de montage

113.12 €

1 4 jours Dissipateur : AlMgSi1MgMn ; conducteur de chaleur : AlMg3--Panneau / surface-Éléments de refroidissement : 1
Conducteur de chaleur : 1, équipé
Vis à chapeau : 2 x M5 x 70
Vis à tête fraisée : 4 x M5 x 16
Instructions de montage de la pince

61.47 €

1 4 jours Conducteur de chaleur : AlMg3--Panneau / surface-Conducteur de chaleur : 1
contre - Verrou: 2, équipé
Écrou de blocage : 2 x M5 x 65
Vis à tête fraisée : 4 x M5 x 16
Instructions de montage

224.03 €

1 4 jours Dissipateur : AlMgSi1MgMn ; conducteur de chaleur : AlMg3-Dissipateur thermique à sens d'écoulement variable-Dissipateur thermique orientable à 90°Éléments de refroidissement : 2, conducteur de chaleur équipé
Vis à chapeau : 2 x M5 x 75
Vis à tête fraisée : 8 x M5 x 16
Instructions de montage de la pince

Loading...

  1. 1

Assistance technique