Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AC1250
Protection | IP 20 | Tension de fonctionnement(V) | 21.5 - 31.6 DC | Température ambiante(°C) | 0-60 |
---|---|---|---|---|---|
Protection contre l'inversion de polarité | Oui | Résistant aux courts-circuits | Oui | Séparé électriquement | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Module de découplage de données AS-I, le numéro d'article est le suivant: AC1250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AC1250.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles