Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AC3226 |
AC3227 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Protection | Application | Humidité relative maximale de l'air (%) | Hauteur maximale au-dessus du niveau de la mer (m) | Sortie - conception électrique | Consommation d’électricité maximale de AS-I (mA) | Degré de salissure | Affichage | Accessoires inclus | Sortie - séparée électriquement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | Extension du réseau AS-i de 100 m supplémentaires | - | - | AS-i | 60 ; (par ligne AS-i) | - | Fonctionnement 2 x LED, vert LED de fonction, jaune | Liaison connecteurs COMBICON pour terminaison de bus | Oui | |
508.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | IP 20 | Extension du réseau AS-i via fibre optique jusqu'à 3200 m maximum | 90 ; (sans condensation) | 2000 | - | 60 | 2 | Fonctionnement 1 x LED, vert | Connecteurs COMBICON | - |
Loading...
Matériaux | PA 6.6 | Tension de fonctionnement(V) | 26.5-31.6 DC | Température ambiante(°C) | -25-70 |
---|---|---|---|---|---|
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Configurer
Propriétés de base
Protection
Application
Humidité relative maximale de l'air(%)
Hauteur maximale au-dessus du niveau de la mer(m)
Sortie - conception électrique
Consommation d’électricité maximale de AS-I(mA)
Degré de salissure
Affichage
Accessoires inclus
Sortie - séparée électriquement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles