Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AC1147 |
E70580 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale DC (V) | Classe de protection | Connexion électrique | Consommation d’électricité maximale de AS-I (mA) | Séparé électriquement | Dimensions (mm) | Affichage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.20 € | 1 | 4 jours | 26.5-31.6 | - | Connecteur (M12) | 10 | Non | ø 20 / L = 46 | 1 x LED, jaune tension AS-i > 18,5 V 1 x LED vert tension AS-i > 26 V | ||
143.98 € | 1 | 4 jours | 18.5-31.6 | III | - | 15 | - | - | Fonctionnement : LED, jaune Tension AS-i > 18 V Fonctionnement : LED vert Tension AS-i > 26,5 V |
Loading...
Protection | IP 67 | Conception électrique | AS-i | Application | Amélioration de la qualité du signal |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante(°C) | -25-70 | Protection contre l'inversion de polarité | Oui | Surveillance de sous-tension | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale DC(V)
Classe de protection
Connexion électrique
Consommation d’électricité maximale de AS-I(mA)
Séparé électriquement
Dimensions(mm)
Affichage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles