Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AC011S
Protection | IP 67 | Conception électrique | AS-i | Matériaux | PC-GF20 |
---|---|---|---|---|---|
Consommation de courant(mA) | < 50 | Application | Arrêt d'urgence infaillible selon EN ISO 13850 | Tension de fonctionnement(V) | 26.5-31.6 DC |
Connexion électrique | Connecteur : M12 | Température ambiante(°C) | -25-60 | Electricité d'entrée élevée(mA) | < 4 |
Entrées numériques protégées contre les courts-circuits | Oui | Alimentation en tension(V) | 20 | Temps de mission TM(h) | 87600 |
Alimentation capteur des entrées | AS-i | Circuit d'entrée des entrées numériques | PNP | de la plaque(mm) | 105 x 72 x 93.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur à clé d'arrêt d'urgence, le numéro d'article est le suivant: AC011S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AC011S.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles