Inscription
Configurer

Illuminé E-STOP

Illuminé E-STOP

Référence pièce:

encore indéterminée. 2 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce

    Protection

    Conception électrique

    Matériaux

    Application

    Connexion

    Tension de fonctionnement

    (V)

    Température ambiante

    (°C)

    Désignation du produit

    Conforme aux exigences

    Type de tension

    Affichage

    Quantité minimale de commande
    IP 67
    AS-i
    PC-GF20
    Arrêt d'urgence infaillible selon EN ISO 13850
    Connecteur M12 ; technologie de montage rapide pour câble plat AS-i , IP 67
    26.5-31.6 V
    -25-60
    Arrêt d'urgence lumineux avec connexion AS-i intégrée
    SIL 3
    DC
    Fonction : DEL, rouge
    1 pièces
    IP 67, IP 69K
    -
    -
    -
    Borne à vis
    -
    -25-70
    Arrêt d'urgence éclairé
    -
    -
    -
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    343.84 €
    ( 409.17 € )
    4 jours ouvrables
    97.08 €
    ( 115.53 € )
    4 jours ouvrables