Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CR2012 |
CR2014 |
CR2016 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées/sorties | Nombre total d'entrées et de sorties | Nombre d'entrées de fréquence | Nombre de sorties vidéo numériques | Entrée analogique (courant) (mA) | Entrée analogique (Tension) (V) | Nombre de sorties PWM | de la plaque (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 16 ; Nombre d'entrées analogiques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4 | 16 | - | 4 | - | 0-10 | 2 | - | |
444.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 16 ; Nombre d'entrées analogiques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4 | 16 | - | 4 | - | 0-5 | 2 | - | |
763.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 16 ; Nombre d'entrées analogiques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 16 | 32 | 4 | 16 | 0-20 | 0-32 | 4 | 181 x 105 x 30 |
Loading...
Nombre d'entrées numériques | 16 | Nombre d'entrées analogiques | 4 | Tension de fonctionnement(V) | 10-32 DC |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'interfaces CAN | 1 | Possibilités de paramétrage | Fonctions d'entrée/sortie |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'entrées/sorties
Nombre total d'entrées et de sorties
Nombre d'entrées de fréquence
Nombre de sorties vidéo numériques
Entrée analogique (courant)(mA)
Entrée analogique (Tension)(V)
Nombre de sorties PWM
de la plaque(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles