Module de circuit imprimé AS-interface

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC2709
AC2728
AC2729
AC2730
AC2731
AC2750
AC2751
AC2752
AC2753
E70529
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'entrées/sorties Nombre d'entrées numériques Protection Charge d’électricité maximale par sortie
(mA)
Conception électrique Matériaux Consommation de courant
(mA)
Classe de protection Application Sorties alimentation actionneur Niveau de commutation minimum signal haut
(V)
Total des sorties de charge d’électricité maximum
(A)
Electricité nominal total maximum des entrées
(mA)
Tension de fonctionnement
(V)
Température ambiante
(°C)
Chien de garde intégré Charge d’électricité maximale totale
(A)
Electricité d'entrée bas
(mA)
Entrées numériques protégées contre les courts-circuits Alimentation en tension
(V)
Electricité d'entrée élevé
(mA)
Type de montage Nombre de sorties vidéo numériques Logement Plage de tension
(V)
Consommation d’électricité maximale de AS-I
(mA)
Circuit Résistant aux courts-circuits Séparé électriquement de la plaque
(mm)
Affichage

208.44 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 44IP 2050PNP---Boîtier pour montage sur panneauAS-i10-20026.5-31.6-25-60-0,2 ; (Electricité total pour toutes les entrées et sorties alimentées depuis AS-i: 200 mA)< 1.5Oui15-30 DC> 3Pour boîtier Moeller RMQ-Titan: I3M, I4M, I6M4--250PNPOuiOui-Fonctionnement : LED, vert

276.15 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 34IP 20100 ; (Noter la charge Electricité pour toutes les entrées et sorties)PNP-< 200-Boîtier pour montage sur panneau----26.5-31.6-25-70Oui0,18 ; (Electricité total pour toutes les entrées et sorties alimentées depuis AS-i: 180 mA)-Oui20-30 DC--3boîtier en plastique en pot18-30 DC--Oui-16 x 88 x 41-

156.47 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 22IP 20 ; (selon le logement)10PNP-< 50-Boîtier pour montage sur panneauAS-i---26.5-31.6-25-60Oui--Non-> 5---DC--Non--Fonctionnement : LED, vert
les erreurs : LED, rouge
une fonction: LED, jaune

266.00 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 34IP 20100 ; (Noter la charge Electricité pour toutes les entrées et sorties)PNP-< 200-Boîtier pour montage sur panneauAS-i---26.5-31.6 DC-25-70Oui0,18 ; (Electricité total pour toutes les entrées et sorties alimentées depuis AS-i: 180 mA)-Oui---3boîtier en plastique en pot18-30 DC--Oui-16 x 88 x 41-

195.08 €

1 Disponible 12 jours Nombre d'entrées numériques : 3 ; Nombre de sorties numériques : 33-180 ; (Noter la charge Electricité pour toutes les entrées et sorties)PNP-< 200-Boîtier pour montage sur panneauAS-i---26.5-31.6 DC-25-70Oui0,18 ; (Electricité total pour toutes les entrées et sorties alimentées depuis AS-i: 180 mA)-Oui---3-18-30 DC--Oui--Fonctionnement : LED, vert
échec: LED, rouge

165.17 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 44IP 20100 ; (Catégorie d'utilisation DC-13 (contrôle des électroaimants): 2,5 W (IEC 60947-5-1))PNPLogement: PC en pot-IIIBoîtier pour montage sur panneau (uniquement pour le fonctionnement avec des maîtres AS-i avec le profil M4)AS-i110.1515018-31.6 DC-25-55Oui0,15 ; (Electricité total pour toutes les entrées et sorties alimentées depuis AS-i: 150 mA)0-2Oui-44357Installation dans un boîtier apparent4-18-30 DC180 ; (sans capteurs: < 30 mA ; entrées et sorties actives: < 180 mA)PNPOuiOui31.1 x 12 x 76.6Fonctionnement : LED, vert
les erreurs : LED, rouge
une fonction: LED, jaune

165.17 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 34IP 20100 ; (Catégorie d'utilisation DC-13 (contrôle des électroaimants): 2,5 W (IEC 60947-5-1))PNPLogement: PC en pot-IIIBoîtier pour montage sur panneauAS-i110.1515018-31.6 DC-25-55Oui0,15 ; (Electricité total pour toutes les entrées et sorties alimentées depuis AS-i: 150 mA)0-2Oui-6-10Installation dans un boîtier apparent3-18-30 DC180 ; (sans capteurs: < 30 mA ; entrées et sorties actives: < 180 mA)PNPOuiOui31.1 x 12 x 76.6Fonctionnement : LED, vert
les erreurs : LED, rouge
une fonction: LED, jaune

165.17 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 44IP 20100 ; (Catégorie d'utilisation DC-13 (contrôle des électroaimants): 2,5 W (IEC 60947-5-1))PNPLogement: PC en pot-IIIBoîtier pour montage sur panneau (uniquement pour le fonctionnement avec des maîtres AS-i avec le profil M4)-110.1515018-31.6 DC-25-55Oui0,15 ; (Electricité total pour toutes les entrées et sorties alimentées depuis AS-i: 150 mA)0-2Oui-6-10Installation dans un boîtier apparent4-18-30 DC180 ; (sans capteurs: < 30 mA ; entrées et sorties actives: < 180 mA)PNPOuiOui31.1 x 12 x 76.6Fonctionnement : LED, vert
les erreurs : LED, rouge
une fonction: LED, jaune

165.17 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 34IP 20100 ; (Catégorie d'utilisation DC-13 (contrôle des électroaimants): 2,5 W (IEC 60947-5-1))PNPLogement: PC en pot-IIIBoîtier pour montage sur panneauAS-i110.1515018-31.6 DC-25-55Oui0,15 ; (Electricité total pour toutes les entrées et sorties alimentées depuis AS-i: 150 mA)0-2Oui-6-10Installation dans un boîtier apparent3-18-30 DC180 ; (sans capteurs: < 30 mA ; entrées et sorties actives: < 180 mA)PNPOuiOui31.1 x 12 x 76.6Fonctionnement : LED, vert
les erreurs : LED, rouge
une fonction: LED, jaune

158.16 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 22IP 20 ; (selon le logement)10--< 50-Boîtier pour montage sur panneau----26.5-31.6 DC-25-60Oui--Non-> 5---AS-i--Non--Fonctionnement : LED, vert
les erreurs : LED, rouge
une fonction: LED, jaune

Loading...

  1. 1

Informations de base

Alimentation capteur des entrées AS-i Circuit d'entrée des entrées numériques PNP

Assistance technique