Inscription
Configurer

Module d'entrée liaison IO

Référence pièce:

encore indéterminée. 5 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Nombre d'entrées/sorties

    Raccordement électrique - entrées

    Nombre d'entrées numériques

    Protection

    Matériaux

    Consommation de courant

    (mA)

    Classe de protection

    Niveau de commutation minimum signal haut

    (V)

    Raccordement électrique - Liaison IO

    Plage de températures de stockage

    (°C)

    Tension de fonctionnement

    (V)

    Température ambiante

    (°C)

    Electricité d'entrée bas

    (mA)

    Entrées numériques protégées contre les courts-circuits

    Electricité d'entrée élevé

    (mA)

    Humidité relative maximale de l'air

    (%)

    Limitation du courant d'entrée

    (mA)

    Hauteur maximale au-dessus du niveau de la mer

    (m)

    Alimentation capteur des entrées

    Circuit d'entrée des entrées numériques

    Degré de salissure

    Révision du lien IO

    Affichage

    Couple de transmission

    Quantité minimale de commande
    Nombre d'entrées numériques : 12
    Connecteur : 6 x M12
    12 ; (6 x 2 PNP Type 2 selon IEC 61131-2)
    IP 65; IP 67; IP 69K ; (fonctionnement avec capuchons de protection en acier inoxydable: IP 69K)
    Logement : PA gris ;prise : acier inoxydable (1,4404 / 316 L)
    100-700; (US)
    III
    -
    Connecteur : 1 x M12
    -25-70
    18-30 DC
    -25-60
    -
    -
    -
    75; (5-75)
    -
    2000
    Liaison IO-Link
    -
    2
    1.1
    fonctionnement : 1 x LED, vert
    faute
    1 x LED, rouge
    une fonction: 1 x LED, jaune
    COM2 (38,4 kbauds)
    1 pièces
    Nombre d'entrées numériques : 20
    Connecteur : 10 x M12
    20 ; (10 x 2 PNP Type 2 selon IEC 61131-2)
    IP 65; IP 67; IP 69K ; (fonctionnement avec capuchons de protection en acier inoxydable: IP 69K)
    Logement : PA gris ;prise : acier inoxydable (1,4404 / 316 L)
    100-1100; (US)
    III
    -
    Connecteur : 1 x M12
    -25-70
    18-30 DC
    -25-60
    -
    -
    -
    90
    -
    2000
    Liaison IO-Link
    -
    2
    1.1
    fonctionnement : 1 x LED, vert
    faute
    1 x LED, rouge
    une fonction: 1 x LED, jaune
    COM2 (38,4 kbauds)
    1 pièces
    Nombre d'entrées numériques : 12
    Connecteur : 6 x M12
    12 ; (6 x 2 PNP Type 2 selon IEC 61131-2)
    IP 65; IP 67
    Logement : PA; prise : PA; contre - Verrou : laiton nickelé
    100-700; (US)
    III
    -
    Connecteur : 1 x M12
    -25-70
    18-30 DC
    -25-60
    -
    -
    -
    90
    -
    2000
    Liaison IO-Link
    -
    2
    1.1
    fonctionnement : 1 x LED, vert
    faute
    1 x LED, rouge
    une fonction: 1 x LED, jaune
    COM2 (38,4 kbauds)
    1 pièces
    Nombre d'entrées numériques : 20
    Connecteur : 10 x M12
    20 ; (10 x 2 PNP Type 2 selon IEC 61131-2)
    IP 65; IP 67
    Logement : PA; prise : PA; contre - Verrou : laiton nickelé
    100-1100; (US)
    III
    -
    Connecteur : 1 x M12
    -25-70
    18-30 DC
    -25-60
    -
    -
    -
    90
    -
    2000
    Liaison IO-Link
    -
    -
    1.1
    fonctionnement : 1 x LED, vert
    faute
    1 x LED, rouge
    une fonction: 1 x LED, jaune
    COM2 (38,4 kbauds)
    1 pièces
    Nombre d'entrées numériques : 4
    Connecteur : 4 x M8
    4
    IP 67
    PBT ;prise : laiton nickelé ; Joint torique : FKM
    50
    -
    11
    -
    -25-85
    18-30 DC ; ("fourniture classe 2" selon cULus)
    -25-70
    0-2
    Oui
    6-10
    90 ; (sans condensation)
    15
    -
    -
    PNP
    -
    -
    Fonctionnement : LED, vert
    les erreurs : LED, rouge
    une fonction: LED, jaune
    -
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    218.58 €
    ( 260.11 € )
    4 jours ouvrables
    357.05 €
    ( 424.89 € )
    4 jours ouvrables
    182.28 €
    ( 216.91 € )
    4 jours ouvrables
    306.09 €
    ( 364.25 € )
    4 jours ouvrables
    189.66 €
    ( 225.70 € )
    4 jours ouvrables