Adaptateur Bluetooth IO-link

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E30446

Référence pièce
E30446
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

165.19 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection IP 67 Tension nominale DC(V) 24 Matériaux acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; laiton (2,0401) ; PA ; PBT ; FKM ; scellage : FKM ;
Consommation de courant(mA) 30-830; (24 V DC. Pleine charge) Classe de protection III Branchement électrique - prise Connecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or
Plage de températures de stockage(°C) -25-70 Tension de fonctionnement(V) 18-30 DC Température ambiante(°C) -25-60
Protection contre l'inversion de polarité Oui Interface de communication lien IO ; Bluetooth Homologation radio pour ETATS-UNIS ; UE ; Islande ; Liechtenstein ; Norvège ; La Suisse ; Namibie ; Brésil ; Chine ; Australie ; Inde ; Canada ; Japon
Fonction spéciale Contact plaqué or Possibilités de paramétrage enregistrement de la valeur de processus Affichage fonctionnement : 1 x LED, vert
Liaison IO-Link
1 x LED, jaune
Bluetooth 
1 x LED, bleu

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur Bluetooth IO-link, le numéro d'article est le suivant: E30446.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E30446.

Assistance technique