SmartModule

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CR2512
CR2513
CR2520
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'entrées/sorties Nombre d'entrées numériques Nombre total d'entrées et de sorties Nombre d'entrées analogiques Nombre de sorties avec pont en H Nombre de sorties vidéo numériques Nombre de sorties courant fort Entrée analogique (courant)
(mA)
Nombre de sorties PWM-I Entrée analogique (Tension)
(V)
Nombre de sorties PWM de la plaque
(mm)

790.77 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 8412--8--8-8-

696.46 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 8 ; Nombre d'entrées analogiques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 48124-4-0-20-0-104-

1,051.38 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 15 ; Nombre d'entrées analogiques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 151530441540-20-0-323153 x 43 x 241

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension de fonctionnement(V) 10-32 DC

Assistance technique