Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées/sorties | Protection | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Application | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Type de montage | Plage de mesures (°C) | Consommation d’électricité maximale de AS-I (mA) | de la plaque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.43 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 4 | IP 20 | PC-GF20 | - | Installation dans les armoires de commande | 26.5-31.6 DC | -25-70 | Montage sur rail DIN | - | 250 | - | ||
181.39 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4 | IP 20 | PC-GF20 | - | Installation dans les armoires de commande | 26.5-31.6 DC | -25-70 | Montage sur rail DIN | - | 250 | - | ||
164.25 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties vidéo numériques : 4 | IP 20 | PC-GF20 | - | Installation dans les armoires de commande | 26.5-31.6 DC | -25-70 | Montage sur rail DIN | - | 50 | - | ||
154.45 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 4 | IP 20 | PC-GF20 | - | Installation dans les armoires de commande | 26.5-31.6 DC | -25-70 | montage sur Rail DIN ; montage en chaîne possible | - | 50 | - | ||
187.13 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 2 | IP 20 | PC-GF20 | - | Installation dans les armoires de commande | 26.5-31.6 DC | -25-70 | montage sur Rail DIN ; montage en chaîne possible | - | 50 | - | ||
155.23 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 2 | IP 20 | PC-GF20 | - | Installation dans les armoires de commande | 26.5-31.6 DC | -25-70 | montage sur Rail DIN ; montage en chaîne possible | - | 250 | - | ||
175.23 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4 | IP 20 | PA | - | Installation dans les armoires de commande | 26.5-31.6 DC | -25-70 | montage sur Rail DIN ; montage en chaîne possible | - | 50 | - | ||
205.31 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4 | IP 20 | PA 6.6 | - | Installation dans les armoires de commande | 26.5-31.6 DC | -25-60 | montage sur Rail DIN ; montage en chaîne possible | - | 300 | - | ||
205.31 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4 | IP 20 | PA 6.6 | - | Installation dans les armoires de commande | 26.5-31.6 DC | -25-60 | montage sur Rail DIN ; montage en chaîne possible | - | 30 | - | ||
175.23 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4 | IP 20 | PA | - | Installation dans les armoires de commande (uniquement pour le fonctionnement avec des maîtres AS-i avec le profil M4) | 26.5-31.6 DC | -25-70 | montage sur Rail DIN ; montage en chaîne possible | - | 250 | - | ||
175.23 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 3 | IP 20 | PA | - | Installation dans les armoires de commande | 26.5-31.6 DC | -25-70 | montage sur Rail DIN ; montage en chaîne possible | - | 250 | - | ||
175.23 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 3 | IP 20 | PA | - | Installation dans les armoires de commande | 26.5-31.6 DC | -25-70 | montage sur Rail DIN ; montage en chaîne possible | - | 50 | - | ||
175.23 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4 | IP 20 | PA | - | Installation dans les armoires de commande (uniquement pour le fonctionnement avec des maîtres AS-i avec le profil M4) | 26.5-31.6 DC | -25-70 | montage sur Rail DIN ; montage en chaîne possible | - | 50 | - | ||
379.76 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées analogiques : 2 | IP 65 | PBT | 8-40 | Installation sur le terrain | 26.5-31.6 DC | 0-70 | Interface AS-i vers les parties inférieures FC-E | - | 40 | - | ||
379.76 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées analogiques : 2 | IP 65 | PBT | 4-36 | Installation sur le terrain | 26.5-31.6 DC | 0-70 | Interface AS-i vers les parties inférieures FC-E | - | 36 | - | ||
422.79 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées analogiques : 2 | IP 65 | PBT | 4-33 | Installation sur le terrain | 26.5-31.6 DC | 0-70 | Interface AS-i vers les parties inférieures FC-E | - | 33 | - | ||
422.79 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées analogiques : 2 | IP 65 | PBT | 4-33 | Installation sur le terrain | 26.5-31.6 DC | 0-70 | Interface AS-i vers les parties inférieures FC-E | - | 33 | - | ||
506.87 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées Pt100 : 4 | IP 65 | PBT | - | Installation sur le terrain | 26.5-31.6 DC | 0-70 | Interface AS-i vers les parties inférieures FC-E | -200-850 | 80 | - | ||
641.03 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées analogiques : 4 | IP 68; IP 69K | douille filetée : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; PC ; Joint torique : EPDM | - | Pour les zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | 26.5-31.6 DC | -5-70 | - | - | 450 | ø 137.3 / L = 80 | ||
191.19 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4 | IP 20 | Plastiques ; PC-GF20 | - | Installation dans les armoires de commande (uniquement pour le fonctionnement avec des maîtres AS-i avec le profil M4) | 18-31.6 DC | -25-60 | Montage sur rail DIN | - | 250 | - | ||
191.19 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4 | IP 20 | Plastiques ; PC-GF20 | - | Installation dans les armoires de commande (uniquement pour le fonctionnement avec des maîtres AS-i avec le profil M4) | 18-31.6 DC | -25-60 | Montage sur rail DIN | - | 30 | - | ||
142.16 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 4 | IP 20 | Plastiques ; PC-GF20 | - | Installation dans les armoires de commande | 18-31.6 DC | -25-60 | Montage sur rail DIN | - | 250 | - | ||
173.27 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties vidéo numériques : 4 | IP 20 | Plastiques ; PC-GF20 | - | Installation dans les armoires de commande | 18-31.6 DC | -25-65 | Montage sur rail DIN | - | 30 | - | ||
145.94 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 4 | IP 20 | Plastiques ; PC-GF20 | - | Installation dans les armoires de commande | 18-31.6 DC | -25-60 | Montage sur rail DIN | - | 30 | - | ||
497.18 € | 1 | Devis | Nombre d'entrées analogiques : 4 | IP 20 | PC-GF20 | 10-53 | Installation dans les armoires de commande | 26.5-31.6 DC | -25-70 | Montage sur rail DIN | - | 53 | - | ||
497.18 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées analogiques : 4 | IP 20 | PC-GF20 | 10-53 | Installation dans les armoires de commande | 26.5-31.6 DC | 0-70 | Montage sur rail DIN | - | 53 | - | ||
497.18 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées analogiques : 4 | IP 20 | PC-GF20 | 10-53 | Installation dans les armoires de commande | 26.5-31.6 DC | 0-70 | Montage sur rail DIN | - | 53 | - | ||
509.09 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées analogiques : 4 | IP 20 | PC-GF20 | 12-57 | Installation dans les armoires de commande | 26.5-31.6 DC | 0-70 | Montage sur rail DIN | - | 57 | - | ||
509.09 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées analogiques : 4 | IP 20 | PC-GF20 | 12-57 | Installation dans les armoires de commande | 26.5-31.6 DC | 0-70 | Montage sur rail DIN | - | 57 | - | ||
210.68 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4 | IP 20 | Plastiques ; PC-GF20 | - | Installation dans les armoires de commande (uniquement pour le fonctionnement avec des maîtres AS-i avec le profil M4) | 26.5-31.6 DC | -25-65 | Montage sur rail DIN | - | 300 | - | ||
210.68 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4 | IP 20 | Plastiques ; PC-GF20 | - | Installation dans les armoires de commande (uniquement pour le fonctionnement avec des maîtres AS-i avec le profil M4) | 18-31.6 DC | -25-65 | Montage sur rail DIN | - | 30 | - | ||
485.94 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées Pt100 : 4 | IP 20 | PC-GF20 | - | Installation dans les armoires de commande | 26.5-31.6 DC | 0-70 | Montage sur rail DIN | -200-850 | 80 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'entrées/sorties
Protection
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Application
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Type de montage
Plage de mesures(°C)
Consommation d’électricité maximale de AS-I(mA)
de la plaque
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles