Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DP1213 |
DP1222 |
DP1223 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Sortie de tension analogique (V) | Consommation de courant (mA) | Nombre d'entrées analogiques | Sortie de courant analogique (mA) | Electricité nominal total maximum des entrées (mA) | Nombre de sorties analogiques | Charge d’électricité maximale totale (A) | Charge max. (Ω) | Sortie analogique de précision (%) | Résistance de charge (Ω) | Entrée analogique (Tension) (V) | Affichage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.58 € | 1 | 4 jours | - | 300 | - | 4-20 | - | 2 | 0.2 | 300 | 0.25 | - | - | fonctionnement : 1 x LED, vert Sortie analogique 2 x LED, jaune | ||
172.43 € | 1 | 4 jours | - | < 380 | 2 | - | 200 | - | - | - | - | - | 0-10 | fonctionnement : 1 x LED, vert Entrées analogiques 2 x LED, jaune | ||
172.43 € | 1 | 4 jours | 0-10 | 300 | - | - | - | 2 | 0.2 | - | 0.25 | 3000 | - | fonctionnement : 1 x LED, vert Sortie analogique 2 x LED, jaune |
Loading...
Nombre d'entrées/sorties | Nombre d'entrées analogiques : 2 | Protection | IP 67 | Tension nominale DC(V) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | PA : polyamide | Tension de fonctionnement(V) | 18-30 DC ; (vers SELV/PELV) | Température ambiante(°C) | -25-70 |
Humidité relative maximale de l'air(%) | 90 ; (décroissant linéairement jusqu'à 50 % (40°C) sans condensation) | Interface de communication | Liaison IO-Link | Hauteur maximale au-dessus du niveau de la mer(m) | 4000 |
Degré de salissure | 2 | Révision du lien IO | 1.1 | Couple de transmission | COM2 (38,4 kbauds) |
Configurer
Propriétés de base
Sortie de tension analogique(V)
Consommation de courant(mA)
Nombre d'entrées analogiques
Sortie de courant analogique(mA)
Electricité nominal total maximum des entrées(mA)
Nombre de sorties analogiques
Charge d’électricité maximale totale(A)
Charge max.(Ω)
Sortie analogique de précision(%)
Résistance de charge(Ω)
Entrée analogique (Tension)(V)
Affichage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles