Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AL2201 |
AL2203 |
AL2205 |
AL2221 |
AL2223 |
AL2225 |
AL2301 |
AL2303 |
AL2321 |
AL2323 |
AL2325 |
AL2605 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées/sorties | Nombre total d'entrées et de sorties | Protection | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Nombre d'entrées analogiques | Raccordement électrique - AUX | Raccordement électrique - entrées/sorties | Couple de serrage (Nm) | Entrée analogique (courant) (mA) | Alimentation capteur des entrées | Degré de salissure | Résolution de l'entrée analogique | Entrée analogique (Tension) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425.60 € | 1 | 3 jours | Nombre d'entrées numériques : 16 ; Nombre d'entrées analogiques : 8 ; Nombre de sorties numériques : 16 | 16 ; (configurable) | IP 65; IP 67; IP 69K ; (fonctionnement avec capuchons de protection en acier inoxydable: IP 69K) | Logement : PA gris ;prise : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) | 1000; (US) | 8 ; (entrée electricité/tension configurable) | - | Connecteur : 8 x M12 | < 0.8 | 4-20 | US | 2 | 16 bits | 0-10 | ||
425.60 € | 1 | 3 jours | Nombre d'entrées numériques : 16 ; Nombre d'entrées analogiques : 8 ; Nombre de sorties numériques : 16 | 16 | IP 65; IP 67; IP 69K ; (fonctionnement avec capuchons de protection en acier inoxydable: IP 69K) | Logement : PA gris ;prise : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) | 100; (US) | 8 ; (entrée electricité/tension configurable) | - | Connecteur : 8 x M12 | < 0.8 | 4-20 | UA | 2 | 16 bits | 0-10 | ||
458.95 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 16 ; Nombre d'entrées analogiques : 8 ; Nombre de sorties numériques : 16 | 16 ; (configurable) | IP 65; IP 67; IP 69K ; (fonctionnement avec capuchons de protection en acier inoxydable: IP 69K) | Logement : PA gris ;prise : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) | 100; (US) | 8 ; (entrée electricité/tension configurable) | Connecteur : 1 x M12 | Connecteur : 8 x M12 | < 0.8 | 4-20 | AUX (UA, UAi) | 2 | 16 bits | 0-10 | ||
395.32 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 16 ; Nombre de sorties numériques : 16 | 16 | IP 65; IP 67; IP 69K ; (fonctionnement avec capuchons de protection en acier inoxydable: IP 69K) | Logement : PA gris ;prise : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) | 1000; (US) | - | - | Connecteur : 8 x M12 | - | - | US | 2 | - | - | ||
378.34 € | 1 | 3 jours | Nombre d'entrées numériques : 16 ; Nombre de sorties numériques : 16 | 16 | IP 65; IP 67; IP 69K ; (fonctionnement avec capuchons de protection en acier inoxydable: IP 69K) | Logement : PA gris ;prise : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) | 100; (US) | - | - | Connecteur : 8 x M12 | - | - | UA | 2 | - | - | ||
402.34 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 16 ; Nombre de sorties numériques : 16 | 16 | IP 65; IP 67; IP 69K ; (fonctionnement avec capuchons de protection en acier inoxydable: IP 69K) | Logement : PA gris ;prise : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) | 100; (US) | - | Connecteur : 1 x M12 | Connecteur : 8 x M12 | - | - | AUX (UA, UAi) | 2 | - | - | ||
378.34 € | 1 | 3 jours | Nombre d'entrées numériques : 16 ; Nombre d'entrées analogiques : 8 ; Nombre de sorties numériques : 16 | 16 ; (configurable) | IP 65; IP 67 | Logement : PA; prise : PA; contre - Verrou : laiton nickelé | 1000; (US) | 8 ; (entrée electricité/tension configurable) | - | Connecteur : 8 x M12 | < 0.8 | 4-20 | US | 2 | 16 bits | 0-10 | ||
378.34 € | 1 | 3 jours | Nombre d'entrées numériques : 16 ; Nombre d'entrées analogiques : 8 ; Nombre de sorties numériques : 16 | 16 | IP 65; IP 67 | Logement : PA; prise : PA; contre - Verrou : laiton nickelé | 100; (US) | 8 ; (entrée electricité/tension configurable) | - | Connecteur : 8 x M12 | < 0.8 | 4-20 | UA | 2 | 16 bits | 0-10 | ||
345.97 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 16 ; Nombre de sorties numériques : 16 | 16 | IP 65; IP 67 | Logement : PA; prise : PA; contre - Verrou : laiton nickelé | 1000; (US) | - | - | Connecteur : 8 x M12 | - | - | US | - | - | - | ||
331.07 € | 1 | 3 jours | Nombre d'entrées numériques : 16 ; Nombre de sorties numériques : 16 | 16 | IP 65; IP 67 | Logement : PA; prise : PA; contre - Verrou : laiton nickelé | 100; (US) | - | - | - | - | - | UA | - | - | - | ||
353.11 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 16 ; Nombre de sorties numériques : 16 | 16 | IP 65; IP 67 | Logement : PA; prise : PA; contre - Verrou : laiton nickelé | 100; (US) | - | Connecteur : 1 x M12 | Connecteur : 8 x M12 | - | - | AUX (UA, UAi) | - | - | - | ||
466.09 € | 1 | 3 jours | Nombre d'entrées numériques : 16 ; Nombre d'entrées analogiques : 8 ; Nombre de sorties numériques : 16 | 16 | IP 65; IP 67 | Logement : PA; prise : PA; contre - Verrou : laiton nickelé | 100; (US) | 8 ; (entrée electricité/tension configurable) | Connecteur : 1 x M12 | Connecteur : 8 x M12 | < 0.8 | 4-20 | AUX (UA, UAi) | 2 | 16 bits | 0-10 |
Loading...
Nombre d'entrées numériques | 16 ; (configurable) | Classe de protection | III | Raccordement électrique - Liaison IO | Connecteur : 1 x M12 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de stockage(°C) | -25-70 | Tension de fonctionnement(V) | 18-30 DC | Température ambiante(°C) | -25-60 |
Nombre de sorties vidéo numériques | 16 ; (configurable) | Humidité relative maximale de l'air(%) | 75 | Interface de communication | Liaison IO-Link |
Hauteur maximale au-dessus du niveau de la mer(m) | 2000 | Circuit d'entrée des entrées numériques | PNP ; (Type 3 (IEC 61131-2)) | Révision du lien IO | 1.1 |
de la plaque(mm) | 26 x 59.3 x 208 | Affichage | fonctionnement : 1 x LED, vert faute 1 x LED, rouge une fonction: 1 x LED, jaune |
Couple de transmission | COM3 (230,4 kbauds) |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'entrées/sorties
Nombre total d'entrées et de sorties
Protection
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Nombre d'entrées analogiques
Raccordement électrique - AUX
Raccordement électrique - entrées/sorties
Couple de serrage(Nm)
Entrée analogique (courant)(mA)
Alimentation capteur des entrées
Degré de salissure
Résolution de l'entrée analogique
Entrée analogique (Tension)(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles