Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AC2413 |
AC2453 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux | Alimentation en tension supplémentaire (V) | Consommation d’électricité maximale de l'alimentation supplémentaire (mA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67.10 € | 1 | 4 jours | PA 6,6 ; prise : laiton nickelé ; inserts filetés dans la partie inférieure : laiton nickelé ; Joint torique : FKM ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé | 15-30 DC; (AUX) | 2000 | ||
98.22 € | 1 | 4 jours | - | - | - |
Loading...
Protection | IP 67 ; (lorsque des câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x) | Application | Installation sur le terrain | Tension de fonctionnement(V) | 26,5-31,6 DC; ("fourniture classe 2" selon cULus) |
---|---|---|---|---|---|
Connexion électrique | Connecteur (MIL) | Température ambiante(°C) | -25-80 | Charge d’électricité maximale totale(A) | 4 |
Type de montage | Câbles plats AS-i directement connectables |
Configurer
Propriétés de base
Matériaux
Alimentation en tension supplémentaire(V)
Consommation d’électricité maximale de l'alimentation supplémentaire(mA)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles