Module AS-I de sécurité ClassicLine

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC505S
AC506S
AC507S
AC508S
AC509S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connexion Désignation du produit Conforme aux exigences Type de tension Affichage

231.54 €

1 Disponible 4 jours Connecteur M12 ; / technologie de montage rapide pour câble plat AS-iModule d'entrée AS-i--Alimentation : LED vert ; les erreurs : LED rouge ; Fonction : LED jaune

304.76 €

1 Disponible 4 jours Connecteur M12 ; / technologie de montage rapide pour câble plat AS-iModule d'entrées/sorties AS-i--Alimentation : LED vert ; les erreurs : LED rouge ; Fonction : LED jaune

291.85 €

1 Disponible 4 jours Connecteur M12 ; / technologie de montage rapide pour câble plat AS-iModule d'entrées/sorties AS-iSIL 3-Signal : LED jaune ; les erreurs : LED rouge ; Alimentation : LED vert ; les erreurs : LED rouge

291.85 €

1 Disponible 4 jours Connecteur M12 ; / technologie de montage rapide pour câble plat AS-iModule d'entrées/sorties AS-iSIL 3-Signal : LED jaune ; les erreurs : LED rouge ; Alimentation : LED vert ; les erreurs : LED rouge

275.08 €

1 Disponible 4 jours Connecteur EL.Module d'entrées/sorties AS-i-DCAlimentation : LED vert ; les erreurs : LED rouge ; Fonction : LED jaune

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection IP 67 Matériaux PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé Application AS-i sécurité au travail
Tension de fonctionnement(V) 26.5-31.6 DC Température ambiante(°C) -25-55

Assistance technique