Module de liaison IO PROFIsafe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AL200S

Référence pièce
AL200S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,098.77 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre total d'entrées et de sorties 12 Protection IP 65; IP 67 Niveau de commutation haut(V) 11-30
Niveau de commutation bas(V) -30-5 Nombre total d'entrées 8 Matériaux Logement : PA; prise : laiton nickelé
Consommation de courant(mA) 67; (US) Classe de protection III Application Modules d'I/O pour les applications de terrain
Alimentation en tension supplémentaire(V) 19.2-30.2 DC; (UA) Plage de températures de stockage(°C) -40-85 Tension de fonctionnement(V) 19,2-30,2 DC; (États-Unis ; vers SELV/PELV)
Température ambiante(°C) -25-60 Charge d’électricité maximale totale(A) 6 Nombre de sorties 4
Entrées numériques protégées contre les courts-circuits Oui Humidité relative maximale de l'air(%) 75 Interface de communication Liaison IO-Link
Electricité nominal par port(A) 2 Résistant aux courts-circuits Oui Consommation d’électricité maximale de l'alimentation supplémentaire(mA) 34; (UA)

Vous vous trouvez sur la page de Module de liaison IO PROFIsafe, le numéro d'article est le suivant: AL200S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AL200S.

Assistance technique