Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AC2035
Nombre d'entrées/sorties | Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4 | Nombre d'entrées numériques | 4 | Protection | IP 65 |
---|---|---|---|---|---|
Charge d’électricité maximale par sortie(mA) | 1000; (DC-12 / DC-13) | Matériaux | PA 6-GF30 ; acier inoxydable (1,4305 / 303) | Application | Installation sur le terrain |
Sorties alimentation actionneur | AUX | Niveau de commutation minimum signal haut(V) | 10 | Electricité nominal total maximum des entrées(mA) | 200 |
Certificat AS-I en attente | Oui | Tension de fonctionnement(V) | 26.5-31.6 DC | Température ambiante(°C) | -25-60 |
Chien de garde intégré | Oui | Charge d’électricité maximale totale(A) | 4 | Electricité d'entrée bas(mA) | < 3 |
Profil AS-I | S-7.F.F | Entrées numériques protégées contre les courts-circuits | Oui | Alimentation en tension(V) | 20-30 |
Electricité d'entrée élevé(mA) | > 5 | Type de montage | Interface AS-i vers les parties inférieures FC-E ou SC | Nombre de sorties vidéo numériques | 4 |
Code d'identification AS-I(hexagone) | F.F | Configuration I/O AS-I(hexagone) | 7 | Plage de tension(V) | 24 ; (vers PELV) |
Alimentation capteur des entrées | AS-i | Consommation d’électricité maximale de AS-I(mA) | 230 | Circuit d'entrée des entrées numériques | PNP |
Circuit | PNP | Résistant aux courts-circuits | Oui | Séparé électriquement | Oui |
Affichage | Fonctionnement : LED, vert une fonction: LED, jaune |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord fileté universel, le numéro d'article est le suivant: AC2035.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AC2035.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles