Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nombre d'entrées/sorties | Nombre de sorties vidéo numériques : 1 | Nombre total d'entrées et de sorties | 1 ; (sur le contrôleur / système) | Protection | IP 67 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale DC(V) | 24 | Matériaux | Acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; laiton (2,0401) ; PBT ; PA ; scellage : FKM ; | Consommation de courant(mA) | 1c (des deux côtés) |
Classe de protection | III | Application | Pour le post-équipement de systèmes de liaison IO existants ; pour les systèmes sans capacités de liaison IO | Branchement électrique - prise | Connecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or |
Plage de températures de stockage(°C) | -25-70 | Tension de fonctionnement(V) | 18-30 DC ; (côté maître ; sur le contrôleur/système : 20-30 DC) | Température ambiante(°C) | -25-60 |
Fonction de sortie | Normalement ouvert / normalement fermé | Nombre de sorties vidéo numériques | 1 | Signal de sortie | Signal de commutation ; liaison IO |
Accessoire requis | EVC843 | Interface de communication | Liaison IO-Link | Fonction spéciale | Contact plaqué or |
Affichage | Sortie de commutation 1 x LED, jaune fonctionnement : 1 x LED, vert Liaison IO-Link 1 x LED, jaune |
Configurer
Propriétés de base
Conception électrique
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles