Module AS-I compact

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC2482
AC2484
AC2488
AC2489
AC2490
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'entrées/sorties Tension de service en AUX DC
(V)
Charge d’électricité maximale par sortie
(mA)
Conception Sorties alimentation actionneur Electricité nominal total maximum des entrées
(mA)
Chien de garde intégré Charge d’électricité maximale totale
(A)
Electricité d'entrée bas
(mA)
Electricité d'entrée élevé
(mA)
Humidité relative maximale de l'air
(%)
Hauteur maximale au-dessus du niveau de la mer
(m)
Plage de tension
(V)
Consommation d’électricité maximale de AS-I
(mA)
Circuit d'entrée des entrées numériques Circuit Résistant aux courts-circuits Séparé électriquement de la plaque
(mm)

181.65 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 2-180; (charge Electricité pour toutes les entrées et sorties: 180 mA)-AS-i180; (charge Electricité pour toutes les entrées et sorties: 180 mA)Oui0.18----18-30230PNP-OuiNon90.5 x 30 x 23.5

163.87 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4----180-------230PNP---90.5 x 30 x 23.5

211.20 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 8--uniquement pour le fonctionnement avec des maîtres AS-i avec le profil M4-180-------250PNP---134.5 x 30 x 23.5

202.83 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 8----180----90 ; (sans condensation)2000-250PNP ; (Type 2 selon IEC 61131-2)---134.5 x 30 x 23.5

253.05 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 420-30500; (< 40°C: 1000 mA)uniquement pour le fonctionnement avec des maîtres AS-i avec le profil M4, pour le raccordement de contacts mécaniques, un capteur approprié doit être connecté à n'importe quelle entréeAUX180Oui1; (< 40°C: 2 A)0-26-10--15-30; (SELV)250PNPPNPOuiOui134.5 x 30 x 23.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection IP 65; IP 67; IP 68 Matériaux PBT Application Installation sur le terrain
Niveau de commutation minimum signal haut(V) 11 Tension de fonctionnement(V) 26,5-31,6 DC; ("fourniture classe 2" selon cULus) Température ambiante(°C) -25-60
Entrées numériques protégées contre les courts-circuits Oui Type de montage Montage latéral arrière Alimentation capteur des entrées AS-i
Affichage État de commutation : LED, jaune
Fonctionnement : LED, vert
les erreurs : LED, rouge

Assistance technique