Affichage IO-link

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E30391
E30430
E30443
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux Application Raccordement électrique - fiche Connexion Couple de transmission Accessoires inclus

149.03 €

1 4 jours acier inoxydable (1,4404 / 316 L); PC ; PBT-GF30 ; PPS ; FKM ; PA 6.6-GF30affichage des valeurs de process librement définissables, des textes et des messages attribués par le contrôleur-Connecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué orCOM2 (38,4 kbauds)-

175.55 €

1 4 jours acier inoxydable (1,4404 / 316 L); PC ; PBT-GF30 ; PPS ; FKMaffichage de toutes les valeurs de processus d'un capteur connecté-Connecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué orCOM2 (38,4 kbauds)Répartiteurs en Y: , E12481

233.49 €

1 4 jours acier inoxydable (1,4404 / 316 L); PC ; PBT-GF30 ; PPS ; FKM ;affichage de toutes les valeurs de processus des capteurs connectés au même maîtreConnecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or-COM2 (38,4 kbauds) ; COM3 (230,4 kbauds)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection IP 65; IP 67 Consommation de courant(mA) < 47 Classe de protection III
Plage de températures de stockage(°C) -20-80 Tension de fonctionnement(V) 18-30 DC Température ambiante(°C) 0-60
Interface de communication Liaison IO-Link Fonction spéciale Contact plaqué or Révision du lien IO 1.1
Affichage Écran couleur 1,44", 128 x 128 pixels2 x LED, jaune

Assistance technique