Passerelle IoT maître IO-link

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZJF001

Référence pièce
ZJF001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,057.39 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement -40-55 Humidité (A 40°C) 93 % ; (sans condensation) Type d'entrée Tension de commande
Nombre de canaux d'entrée numériques 1 Type de logement Boîtier Rail DIN (pour version Rail DIN EN 50022) RAM 1 GB
Matériau du boîtier Polycarbonate Nombre de canaux de sortie 1 Processeur Broadcom BCM2837 quadricœur ARM Cortex A53 (ARMv8)
Fréquence d'horloge 1,2 GHz Dimensions du boîtier (H x W x D)(mm) 96 x 45 x 110.5 Refroidissement du processeur Passif avec dissipateur thermique
Type de sortie Contact de relais, homologation jusqu'à 30 V de tension de commutation Alimentation électrique 12-24 V DC -15%-/ +20% Mémoire flash 4 GB
Code IP IP20 Consommation d'énergie MAX 20 watts (dont 1 A de Electricité de sortie USB total) Connecteurs 1 borne à vis à 4 pôles pour contact de relais et entrée de signal
Collier de serrage de tube connecteur à Ressort à 8 pôles pour l'alimentation

Vous vous trouvez sur la page de Passerelle IoT maître IO-link, le numéro d'article est le suivant: ZJF001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZJF001.

Assistance technique