Disjoncteur électronique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DF1208
DF1210
DF1212
DF1214
DF1216
DF2208
DF2210
DF2212
DF2214
DF2216
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de canaux Courant de circuit fermé
(mA)
Capacité de charge totale
(mF)
Tension d'entrée DC
(V)
Tension de fonctionnement
(V)
Eléments de commande Courant nominal
(A)

58.34 €

1 4 jours 152018-30vers SELV/PELVstatut
1 x LED, rouge/vert/orange
1 x
Bouton-poussoir
8

58.34 €

1 4 jours 152018-30vers SELV/PELVstatut
1 x LED, rouge/vert/orange
1 x
Bouton-poussoir
10

66.34 €

1 4 jours 281019.2-30à SELV/PELV ; classe d’alimentation 2" selon cURusstatut
2 x LED, rouge/vert/orange
2 x
Bouton-poussoir
2

66.34 €

1 4 jours 281519.2-30à SELV/PELV ; classe d’alimentation 2" selon cURusstatut
2 x LED, rouge/vert/orange
2 x
Bouton-poussoir
4

66.34 €

1 4 jours 282019.2-30vers SELV/PELVstatut
2 x LED, rouge/vert/orange
2 x
Bouton-poussoir
6

64.37 €

1 4 jours 1102018-30vers SELV/PELVstatut
1 x LED, rouge/vert/orange
1 x
Bouton-poussoir
8

64.37 €

1 4 jours 1102018-30vers SELV/PELVstatut
1 x LED, rouge/vert/orange
1 x
Bouton-poussoir
10

73.60 €

1 4 jours 281019.2-30à SELV/PELV ; classe d’alimentation 2" selon cURusstatut
2 x LED, rouge/vert/orange
2 x
Bouton-poussoir
2

73.60 €

1 4 jours 281519.2-30à SELV/PELV ; classe d’alimentation 2" selon cURusstatut
2 x LED, rouge/vert/orange
2 x
Bouton-poussoir
4

73.60 €

1 4 jours 282019.2-30vers SELV/PELVstatut
2 x LED, rouge/vert/orange
2 x
Bouton-poussoir
6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection IP 20 ; (sur le devant) Tension nominale DC(V) 24 Classe de protection III
Connexion électrique Bornes à pression Température ambiante(°C) -25-60 Temps de sauvegarde sur secteur (Tension nominale 24 V CC)(ms) 10
Degré de salissure 2 Dimensions(mm) 80 x 12.5 x 98.5

Assistance technique