Module de tableau de distribution

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DF3110
DF3200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Conception

37.04 €

1 4 jours potentiel module GND (10 x 2,5 mm²)

40.61 €

1 4 jours module de potentiel 2 × 5 × 2,5 mm²

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection IP 20 Tension nominale DC(V) 24 Classe de protection III
Courant de charge max.(A) 20 Plage de températures de stockage(°C) -40-70 Connexion Bornes à pression
Tension de fonctionnement(V) 18-30 DC Température ambiante(°C) -25-60 Type de montage Montage sur rail DIN
Instructions de montage Possibilité de montage direct Dimensions(mm) 80 x 12.5 x 98.5

Assistance technique