Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Protection | IP 20 ; (sur le devant) | Courant de circuit fermé(mA) | 10 | Tension nominale DC(V) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Tension d'entrée DC(V) | 19.2-30 | Classe de protection | III | Plage de températures de stockage(°C) | -40-70 |
Tension de fonctionnement(V) | vers SELV/PELV | Connexion électrique | Bornes à pression | Température ambiante(°C) | -25-60 |
Protection contre l'inversion de polarité | Oui | Temps de sauvegarde sur secteur (Tension nominale 24 V CC)(ms) | 10 | Courant d'entrée (Tension nominale 24 V CC)(A) | 40 |
Degré de salissure | 2 | Dimensions(mm) | 80 x 12.5 x 98 |
Configurer
Propriétés de base
Interface de communication
Affichage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles