Module d'alimentation au sol

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DF3100

Référence pièce
DF3100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.02 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection IP 20 ; (sur le devant) Tension nominale DC(V) 24 Conception Module d'alimentation GND (1 x 10 mm²)
Classe de protection III Courant de charge max.(A) 40 Plage de températures de stockage(°C) -40-70
Tension de fonctionnement(V) 18-30 DC Connexion électrique Bornes à pression Température ambiante(°C) -25-60
Type de montage Montage sur rail DIN Instructions de montage Possibilité de montage direct Dimensions(mm) 80 x 12.5 x 98.5

Vous vous trouvez sur la page de Module d'alimentation au sol, le numéro d'article est le suivant: DF3100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DF3100.

Assistance technique