Relais de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G1501S
G1502S
G1503S
G2001S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Conception électrique Consommation de courant
(mA)
Electricité grâce aux contacts de rétroaction
(mA)
Matériau du boîtier Température ambiante
(°C)
Caractéristiques d'entrée Protection contre l'inversion de polarité Fonction de sortie Remarques Consommation d'énergie
(VA)

242.72 €

1 4 jours Relais< 200> 6PA (polyamide)-25-55S34, S43-2 contacts NON de sécurité (contacts sans potentiel) ; 1 sortie signal (commutation positive)--

420.31 €

1 4 jours Relais< 500> 10PA (polyamide)-25-55S34, S43----

200.55 €

1 4 jours Sorties à semi-conducteurs< 500> 6PA (polyamide)-25-55S34, S43:-2 sorties à semi-conducteur protégées contre les courts-circuits (commutation positive), 1 sortie signal
(commutation positive)
--

661.85 €

1 4 jours Relais208--0-55-Oui2 contacts NON de sécurité (contacts sans potentiel) ; 1 sortie signal (commutation positive)Mode manuel ou automatique sélectionnable via le câblage≤ 5

Loading...

  1. 1

Informations de base

protection IP 20 Tension de fonctionnement(V) 24 DC

Assistance technique