Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VKV021
Nombre d'entrées et sorties | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1 | Nombre total d’entrées et de sorties | 2 | Conception électrique | PNP |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | Consommation de courant(mA) | < 50 | Indice de protection | III |
Application | Moniteur de vibrations selon DIN ISO 10816 | Plage de fréquence(Hz) | 10-1000 | Type de protection de court-circuit | Pulsé |
Sortie de courant analogique(mA) | 4-20 | Erreur de mesure(% de la valeur finale) | < ± 3 | Tension de fonctionnement(V) | 18-32 DC |
Précision du point de commutation | < ± 4 (% de la valeur finale) | Nombre d’axes de mesure | 1 | Raccordement électrique | Connecteur : 1 x M12 |
Température ambiante(°C) | -25-80 | Type de capteur | Microsystème électromécanique (MEMS) | Nombre de sorties analogiques | 1 |
Eléments de commande | Marche : LED, verte État de commutation : LED, jaune Avec échelle : Oui Bague de réglage : bague de réglage |
Fonction de sortie | Normalement fermé | Répétabilité | < 0,5 (% de la valeur finale) |
Charge max.(Ω) | 500 | Type de montage | M8 x 1.25 | Nombre de sorties numériques | 1 |
Signal de sortie | Signal de commutation, signal analogique | Protection de court-circuit | Oui | Plage de mesure des vibrations(mm/s) | 0-25; (RMS) |
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V) | 2 | Couple de serrage(Nm) | 15 | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA) | 500 |
Protection contre les surcharges | Oui | Déviation de linéarité | 0.0025 |
Vous vous trouvez sur la page de Moniteur de vibrations, le numéro d'article est le suivant: VKV021.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VKV021.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles