Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EC0706
Couleur | Noir | Matériaux | PBT-GF | Type | 40 pôles, verrouillables et protégés contre les inversions de polarité Type AMP AMP contacts junior timer, connexion à sertir: 32 contacts logiques 0,5-0,75 mm2 8 contacts de puissance 2,5 mm2 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP 67 (uniquement avec noyaux scellés individuellement, non fournis) |
Vous vous trouvez sur la page de Broche de connecteur, le numéro d'article est le suivant: EC0706.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EC0706.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles