Passage de mur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E73008
E73009
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
protection Matériaux Branchement électrique - prise Matériau du corps moulé

24.59 €

1 4 jours IP 65; IP 67Laiton nickelé ; scellage: FKMConnecteur: 1 x M12, droit ; Corps moulé : laiton,plaqué nickelLaiton, nickelé / laiton, nickelé

32.05 €

1 4 jours IP 65; IP 67; IP 69Kacier inoxydable (1,4305 / 303) ; Scellage : EPDMConnecteur: 1 x M12, droit ; Corps moulé : acier inoxydable (1,4305 / 303)acier inoxydable (1,4305 / 303)/ acier inoxydable (1,4305 / 303)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension de fonctionnement(V) < 60 AC/DC Température ambiante(°C) -40-85 Charge de Electricité maximale totale(A) 8; (Broche 1+3: 4 A ; broche 2+4: 4 A)
Couple de serrage(Nm) 1

Assistance technique