Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E11566 |
E11627 |
E11696 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau d'écrou | Concevoir | Connexion électrique | Matériau du corps moulé | Accessoires inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.35 € | 1 | 4 jours | - | Pour capteurs de pression PNI | - | - | - | ||
50.35 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | - | Connecteur: 1 x M12 ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel | PUR | Capuchon de protection | ||
57.34 € | 1 | 4 jours | - | Pour capteurs de pression PNI | - | - | - |
Loading...
protection | IP 68 | Matériaux | PUR | Tension de fonctionnement(V) | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante(°C) | -25-90 | Charge de courant maximale par module/emplacement(A) | 3 | Charge de Electricité maximale totale(A) | 3 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau d'écrou
Concevoir
Connexion électrique
Matériau du corps moulé
Accessoires inclus
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles