Fiche de la résistance de terminaison

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E11590
E12315
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau d'écrou protection Matériaux Application Raccordement électrique - fiche Température ambiante
(°C)
Charge de Electricité maximale totale
(A)
Matériau du corps moulé Une fonction spéciale

22.73 €

1 4 jours Zinc moulé sous pression, nickeléIP 68TPUbus CANConnecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : TPU ; Blocage : Zinc moulé sous pression, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or-40-85-TPUContact plaqué or

22.86 €

1 4 jours Laiton plaqué au nickelIP 67PUR-Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6 Nm-25-854; (-40°C)PURSans silicone ; contacts plaqués or

Loading...

  1. 1

Informations de base

de la plaque(mm) 14.5 x 14.5 x 48.5

Assistance technique