Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AC5005 |
E70471 |
E70582 |
E70583 |
E70585 |
E70586 |
E70587 |
E70598 |
E70599 |
E79995 |
E79998 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau d'écrou | Conception électrique | Matériaux | Classe de protection | Application | Tension de fonctionnement (V) | Connexion électrique | Température ambiante (°C) | Charge de courant maximale par module/emplacement (A) | Charge de Electricité maximale totale (A) | Remarques | Couple de serrage (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.43 € | 1 | 4 jours | - | - | Joint : NBR ; logement : PA ; Joint torique : FKM ; des vis : acier inoxydable (1,4305 / 303) ; Contre-écrou : laiton nickelé ; broches de contact: bronze plaqué or | - | - | - | Connecteur (MIL) | -25-70 | - | - | - | 0.35 | ||
21.19 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable (1,4305 / 303) | - | Joint : EPDM ; logement : PA ; Joint torique : EPDM ; vis : acier inoxydable (1,4305 / 303) ; Contre-écrou : acier inoxydable (1.4305 / 303) ; broches de contact : bronze plaqué or | - | - | - | Connecteur: M12 ; Blocage : acier inoxydable (1,4305 / 303) | -25-70 | - | - | Sans joint d´étanchéité circonférentiel d’écrou (rond, n pans) ne se verrouille pas | 0.35 | ||
44.60 € | 1 | 4 jours | - | AS-i | Logement : PBT / PC | III | Distribution de la tension AS-i et de l'alimentation externe 24 V sur connecteur M12 | - | Connecteur : M12 ; Corps moulé : PUR | -25-75 | - | 4 | - | 1.65 | ||
27.08 € | 1 | 4 jours | - | AS-i | Logement : PBT / PC | III | Distribution de la tension AS-i sur connecteur M12 | - | Câble : 0,6 m, PUR|connecteur : M12 ; Corps moulé : PUR | -25-75 | 4 | - | Le câble plat ne doit pas se terminer dans le répartiteur. Utilisez un joint d´étanchéité de câble plat ou un capuchon thermorétractable pour l'étanchéité. | 1.65 | ||
16.35 € | 1 | 4 jours | - | AS-i | PBT / PC | III | - | - | Connecteur (MIL) | -25-75 | - | 4 | - | 1.65 | ||
16.35 € | 1 | 4 jours | - | AS-i | PBT / PC | III | - | - | Connecteur (MIL) | -25-75 | - | 4 | - | 1.65 | ||
40.42 € | 1 | 4 jours | - | AS-i | Logement : PBT / PC; visser : acier inoxydable (1,4305 / 303) | III | - | - | Connecteur : M12 ; Corps moulé : PUR | -25-75 | 4 | - | Le câble plat ne doit pas se terminer dans le répartiteur. Utilisez un joint d´étanchéité de câble plat ou un capuchon thermorétractable pour l'étanchéité. | < 1.65 | ||
26.03 € | 1 | 4 jours | - | AS-i | Logement : PBT / PC; visser : acier inoxydable (1,4305 / 303) | III | - | - | Câble : 2 m, ⌀ 4,3 mm ; 2 x 0,5 mm² | -25-75 | 4 | - | Le câble plat ne doit pas se terminer dans le répartiteur. Utilisez un joint d´étanchéité de câble plat ou un capuchon thermorétractable pour l'étanchéité. | < 1.65 | ||
28.77 € | 1 | 4 jours | - | AS-i | Logement : PBT / PC; visser : acier inoxydable (1,4305 / 303) | III | - | - | Câble : 5 m, ⌀ 4,3 mm ; 2 x 0,5 mm² | -25-75 | 4 | - | Le câble plat ne doit pas se terminer dans le répartiteur. Utilisez un joint d´étanchéité de câble plat ou un capuchon thermorétractable pour l'étanchéité. | < 1.65 | ||
37.54 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | 26.5-31.6 DC | - | -20-70 | - | 2 | - | - | ||
50.15 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | 26.5-31.6 DC | - | -20-70 | - | - | Connecteur à déplacement d'isolant FC avec câble rond et prise (longueur totale 1,2 m) | - |
Loading...
protection | IP 67 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau d'écrou
Conception électrique
Matériaux
Classe de protection
Application
Tension de fonctionnement(V)
Connexion électrique
Température ambiante(°C)
Charge de courant maximale par module/emplacement(A)
Charge de Electricité maximale totale(A)
Remarques
Couple de serrage(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles