Répartiteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E10802
E11569
E12269
E12481
E12529
EBC112
EBC113
EBC114
EBC115
EBC116
EBC117
EBC118
EBF006
EBF007
EBF008
EBF009
EBF010
EBF011
EBF012
EBT006
EBT007
EBT008
EBT009
EBT010
EBT011
EBT012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau d'écrou protection Matériaux Concevoir Classe de protection Application Type de connecteur Branchement électrique - prise Tension de fonctionnement
(V)
Température ambiante
(°C)
Charge de courant maximale par module/emplacement
(A)
Charge de Electricité maximale totale
(A)
Répartiteur de nombre de ports Matériau du corps moulé Une fonction spéciale de la plaque
(mm)

21.92 €

1 4 jours Laiton, nickelé / laiton, nickeléIP 67PUR-III-M8Connecteur : 2 x M8 ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or< 60 DC-25-9033-PUR / PURSans silicone ; contacts plaqués or15.4 x 35.4 x 39.1

22.98 €

1 4 jours Laiton, nickelé / laiton, nickelé / laiton, nickeléIP 68PURPièce en T pour la connexion pseudo-série de capteurs de sécurité---Connecteur: 1 x M12 ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel< 30 AC / < 36 DC-25-9044-PUR / PUR / PUR--

19.79 €

1 4 jours Laiton, nickelé / laiton, nickeléIP 68PUR-III-M8Connecteur : 2 x M8 ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or< 30 AC/DC-25-90332PUR / PURSans silicone ; contacts plaqués or11 x 27 x 38

24.75 €

1 4 jours Zinc moulé sous pression/zinc moulé sous pressionIP 67PUR---M12Connecteur : 2 x M12 ; Corps moulé : PUR ; Blocage : Zinc moulé sous pression ; Contacts : plaqué or< 60 DC-25-8544-PUR / PURSans silicone ; contacts plaqués or-

26.41 €

1 4 jours -IP 68PUR Noir-II--Connecteur : 2 x M12 ; Corps moulé : PUR, Sans halogène ; Contacts : plaqué or60 AC/DC-25-85-4-PUR, sans halogène/PUR, sans halogèneSans silicone ; contacts plaqués or-

21.68 €

1 4 jours Laiton, nickelé / laiton, nickelé-Logement : PA Orange ; Joint : FKM-III--Connecteur : 2 x M8 ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm< 50 AC / < 60 DC ; (cULus : 30 AC / 42 DC)-25-90-3--Sans silicone ; contacts plaqués or-

22.86 €

1 4 jours Laiton, nickelé / laiton, nickelé-Logement : PA Orange ; Joint : FKM-II--Connecteur : 2 x M12 ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm< 250 AC / < 300 DC ; (cULus : 30 AC / 42 DC)-25-9044--Sans silicone ; contacts plaqués or-

22.86 €

1 4 jours Laiton, nickelé / laiton, nickelé-Logement : PA Orange ; Joint : FKM-II--Connecteur : 2 x M12 ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm< 60 AC/DC ; (cULus : 30 AC / 42 DC)-25-9044 ; (cULus : 3)--Sans silicone ; contacts plaqués or-

22.86 €

1 4 jours Laiton, nickelé / laiton, nickelé-Logement : PA Orange ; Joint : FKM-II--Connecteur : 2 x M12 ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm< 60 AC/DC ; (cULus : 30 AC / 42 DC)-25-9044--Sans silicone ; contacts plaqués or-

22.86 €

1 4 jours Laiton, nickelé / laiton, nickelé-Logement : PA Orange ; Joint : FKM-IIfonction OU logique-Connecteur : 2 x M12 ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm< 60 AC/DC ; (cULus : 30 AC / 42 DC)-25-9044 ; (cULus : 3)--Sans silicone ; contacts plaqués or-

22.86 €

1 4 jours Laiton, nickelé / laiton, nickelé-Logement : PA Orange ; Joint : FKM-II--Connecteur : 2 x M12 ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm< 60 AC/DC ; (cULus : 30 AC / 42 DC)-25-9044--Sans silicone ; contacts plaqués or-

22.86 €

1 4 jours Laiton, nickelé / laiton, nickelé-Logement : PA Orange ; Joint : FKM-IIfonction ET logique-Connecteur : 2 x M12 ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm< 60 AC/DC ; (cULus : 30 AC / 42 DC)-25-9044--Sans silicone ; contacts plaqués or-

26.18 €

1 4 jours acier inoxydable (1,4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1,4404 / 316 L)-Logement : PA sans halogène ; Joint : EPDM-II--Connecteur : 2 x M12 ; Corps moulé : PA, sans halogène ; Blocage : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm< 250 AC / < 300 DC ; (cULus : 30 AC / 42 DC)-25-10044-PA, sans halogène/PA, sans halogèneSans silicone ; contacts plaqués or-

26.18 €

1 4 jours acier inoxydable (1,4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1,4404 / 316 L)-Logement : PA sans halogène ; Joint : EPDM-II--Connecteur : 2 x M12 ; Corps moulé : PA, sans halogène ; Blocage : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm< 60 AC/DC ; (cULus : 30 AC / 42 DC)-25-10044 ; (cULus : 3)-PA, sans halogène/PA, sans halogèneSans silicone ; contacts plaqués or-

26.18 €

1 4 jours acier inoxydable (1,4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1,4404 / 316 L)-Logement : PA sans halogène ; Joint : EPDM-II--Connecteur : 2 x M12 ; Corps moulé : PA, sans halogène ; Blocage : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm< 60 AC/DC ; (cULus : 30 AC / 42 DC)-25-10044-PA, sans halogène/PA, sans halogèneSans silicone ; contacts plaqués or-

26.18 €

1 4 jours acier inoxydable (1,4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1,4404 / 316 L)-Logement : PA sans halogène ; Joint : EPDM-IIfonction OU logique-Connecteur : 2 x M12 ; Corps moulé : PA, sans halogène ; Blocage : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm< 60 AC/DC ; (cULus : 30 AC / 42 DC)-25-10044 ; (cULus : 3)-PA, sans halogène/PA, sans halogèneSans silicone ; contacts plaqués or-

26.18 €

1 4 jours acier inoxydable (1,4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1,4404 / 316 L)-Logement : PA sans halogène ; Joint : EPDM-II--Connecteur : 2 x M12 ; Corps moulé : PA, sans halogène ; Blocage : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm< 60 AC/DC ; (cULus : 30 AC / 42 DC)-25-10044-PA, sans halogène/PA, sans halogèneSans silicone ; contacts plaqués or-

26.18 €

1 4 jours acier inoxydable (1,4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1,4404 / 316 L)-Logement : PA sans halogène ; Joint : EPDM-IIfonction ET logique-Connecteur : 2 x M12 ; Corps moulé : PA, sans halogène ; Blocage : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm< 60 AC/DC ; (cULus : 30 AC / 42 DC)-25-10044-PA, sans halogène/PA, sans halogèneSans silicone ; contacts plaqués or-

26.06 €

1 4 jours acier inoxydable (1,4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1,4404 / 316 L)-Logement: PA gris ; sans halogène ; Joint : EPDM-III--Connecteur : 2 x M8 ; Blocage : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm< 50 AC / < 60 DC ; (cULus : 30 AC / 42 DC)-25-80-3--Sans silicone ; contacts plaqués or-

25.58 €

1 4 jours acier inoxydable (1,4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1,4404 / 316 L)-Logement : PA Orange ; Joint : EPDM-II--Connecteur : 2 x M12 ; Blocage : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm< 250 AC / < 300 DC ; (cULus : 30 AC / 42 DC)-25-10044--Sans silicone ; contacts plaqués or-

25.58 €

1 4 jours acier inoxydable (1,4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1,4404 / 316 L)-Logement : PA Orange ; Joint : EPDM-II--Connecteur : 2 x M12 ; Blocage : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm< 60 AC/DC ; (cULus : 30 AC / 42 DC)-25-10044 ; (cULus : 3)--Sans silicone ; contacts plaqués or-

25.58 €

1 4 jours acier inoxydable (1,4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1,4404 / 316 L)-Logement : PA Orange ; Joint : EPDM-II--Connecteur : 2 x M12 ; Blocage : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm< 60 AC/DC ; (cULus : 30 AC / 42 DC)-25-10044--Sans silicone ; contacts plaqués or-

25.58 €

1 4 jours acier inoxydable (1,4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1,4404 / 316 L)-Logement : PA Orange ; Joint : EPDM-IIfonction OU logique-Connecteur : 2 x M12 ; Blocage : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm< 60 AC/DC ; (cULus : 30 AC / 42 DC)-25-10044 ; (cULus : 3)--Sans silicone ; contacts plaqués or-

25.58 €

1 4 jours acier inoxydable (1,4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1,4404 / 316 L)-Logement : PA Orange ; Joint : EPDM-II--Connecteur : 2 x M12 ; Blocage : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm< 60 AC/DC ; (cULus : 30 AC / 42 DC)-25-10044--Sans silicone ; contacts plaqués or-

25.58 €

1 4 jours acier inoxydable (1,4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1,4404 / 316 L)-Logement : PA Orange ; Joint : EPDM-IIfonction ET logique-Connecteur : 2 x M12 ; Blocage : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm< 60 AC/DC ; (cULus : 30 AC / 42 DC)-25-10044--Sans silicone ; contacts plaqués or-

24.40 €

1 4 jours acier inoxydable (1,4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1,4404 / 316 L)-Logement : PA Orange ; sans halogène ; Joint : EPDM-III--Connecteur : 2 x M8 ; Blocage : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm< 50 AC / < 60 DC ; (cULus : 30 AC / 42 DC)-25-80-3--Sans silicone ; contacts plaqués or-

Loading...

  1. 1

Assistance technique