Prise de la résistance de terminaison

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E11589

Référence pièce
E11589
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

24.87 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau d'écrou Zinc moulé sous pression, nickelé protection IP 68 Matériaux TPU ; scellage: FKM
Application bus CAN Branchement électrique - prise Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : TPU ; Blocage : Zinc moulé sous pression, plaqué nickel Température ambiante(°C) -40-85
Matériau du corps moulé TPU de la plaque(mm) 14.5 x 14.5 x 43.9

Vous vous trouvez sur la page de Prise de la résistance de terminaison, le numéro d'article est le suivant: E11589.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E11589.

Assistance technique