Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E70354 |
E7354A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | protection | Conception électrique | Matériaux | Concevoir | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge de Electricité maximale totale (A) | Couple de serrage (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.02 € | 1 | 4 jours | IP 68; IP 69K | - | pièces métal: acier inoxydable (1,4404 / 316 L); joint en caoutchouc pour broches de contact: FPM; Joint torique: EPDM | AS-i / 24 V | - | -30-80 | 4; (AS-i: 2 A ; AUX: 2 A) | 2.5; (Montage par vis) | ||
66.69 € | 1 | 4 jours | IP 67; (en cas d'utilisation hors zone dangereuse: IP 68 / IP 69K) | AS-i | pièces métal: acier inoxydable (1,4404 / 316 L); joint en caoutchouc pour broches de contact: FKM; Joint: EPDM | - | 24 DC; (vers PELV) | 0-60 | 2 | - |
Loading...
Classe de protection | III | Connexion électrique | Connecteur: 1 x M12 | Remarques | Utiliser des connecteurs M12 avec écrous hexagonaux, couple de serrage 0,8 nm. |
---|
Configurer
Propriétés de base
protection
Conception électrique
Matériaux
Concevoir
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge de Electricité maximale totale(A)
Couple de serrage(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles