Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AC2386 |
AC2388 |
AC2396 |
AC2398 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Conception | Remarques | Accessoires inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220.21 € | 1 | 4 jours | Inserts de couleur modifiables | - | Support de couvercle : 2 Inserts de couleur : 2, rouge 2, vert 2, jaune 2, bleu 2, blanche | ||
217.60 € | 1 | 4 jours | - | - | - | ||
215.38 € | 1 | 4 jours | Inserts de couleur modifiables | Les boutons poussoirs (EAO Type 84) assurent une protection contre les contacts accidentels. Le boîtier et les boutons-poussoirs peuvent être étiquetés. | Support de couvercle : 2 Inserts de couleur : 2, rouge 2, vert 2, jaune 2, bleu 2, blanche Adaptateur de montage : 1 | ||
217.33 € | 1 | 4 jours | - | Les boutons poussoirs (EAO Type 84) assurent une protection contre les contacts accidentels. Le boîtier et les boutons-poussoirs peuvent être étiquetés. | - |
Loading...
Protection | IP 67 | Matériaux | PA | Application | Installation sur le terrain |
---|---|---|---|---|---|
Tension de fonctionnement(V) | 26.5-31.6 DC | Température ambiante(°C) | -25-60 | Type de montage | Montage sur rail DIN |
Alimentation capteur des entrées | AS-i | Consommation d’électricité maximale de AS-I(mA) | 55 | Dimensions(mm) | 89.6 x 46 x 45 |
Configurer
Propriétés de base
Conception
Remarques
Accessoires inclus
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles