Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EC0452 |
EC0453 |
EC0454 |
EC0455 |
EC0458 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (mm) | Structure du câble | Connecteur | Couleur | Matériaux | Conception | Remarque | Longueur de câble (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 0.1 | 5 x 0,34 mm² | 1 x M12 | - | - | filaire, pour BasicController et BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x | Des résistances de terminaison de bus CAN (120 ohms) sont intégrées dans le boîtier de contact de minuterie norme et le connecteur M12 utiliser uniquement sensible en conjonction avec le couvercle EC0402 | - | |
40.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | 0.5 | 4 x 0,5 mm² / AWG 20 | - | Noir | PVC | filaire, pour BasicController et BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045x | La résistance de terminaison de bus CAN (120 ohms) est intégrée dans le boîtier de contact de la minuterie standard utiliser uniquement sensible en conjonction avec le couvercle EC0402 | - | |
34.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 5 x 0,34 mm² | 1 x M12 | - | - | filaire, pour BasicController et BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x | Des résistances de terminaison de bus CAN (120 ohms) sont intégrées dans le boîtier de contact de minuterie norme et le connecteur M12 | 5 | |
43.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 5 x 0,34 mm² | 1 x M12 | - | - | filaire, pour BasicController et BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045x | Des résistances de terminaison de bus CAN (120 ohms) sont intégrées dans le boîtier de contact de minuterie norme et le connecteur M12 | 5 | |
41.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 5 x 0,34 mm² | 1 x M12 | - | - | filaire, pour BasicController et BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x | Des résistances de terminaison de bus CAN (120 ohms) sont intégrées dans le boîtier de contact de minuterie norme et le connecteur M12 | 10 |
Loading...
Application | Alimentation en tension ; Bus CAN | Température ambiante(°C) | -40-85 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(mm)
Structure du câble
Connecteur
Couleur
Matériaux
Conception
Remarque
Longueur de câble(m)
Propriétés optionnelles