Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1792.4360
Matériau principal | Aluminium | Matériau du composant | Plastique | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Type-forme | 4 axes | B=Largeur(mm) | 75 | B1(mm) | 100 |
B2(mm) | 94 | B3(mm) | 70 | D=diamètre(mm) | 5.3 |
D1(mm) | 13.8 | D2=Diamètre(mm) | 9 | H=Hauteur(mm) | 236 |
H1(mm) | 114 | H2(mm) | 40 | H3(mm) | 43 |
L=Longueur(mm) | 436 | L1(mm) | 361 |
Vous vous trouvez sur la page de Support de moniteur, aluminium, hauteur réglable 4 ou 5 axes, forme A, 4 axes (K1792), le numéro d'article est le suivant: K1792.4360.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1792.4360.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles