Support de moniteur, aluminium, hauteur réglable 4 ou 5 axes, forme B, 5 axes (K1792)

Support de moniteur, aluminium, hauteur réglable 4 ou 5 axes, forme B, 5 axes (K1792)
· Raccordement de moniteurs selon la norme VESA 75/100

· Fixation amovible

· Réglable en hauteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1792.6341

Référence pièce
K1792.6341
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

314.81 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Matériau du composant Plastique Forme B
Type-forme 5 axes B=Largeur(mm) 75 B1(mm) 100
B2(mm) 94 B3(mm) 70 D=diamètre(mm) 5.3
D1(mm) 13.8 D2=Diamètre(mm) 9 H=Hauteur(mm) 464
H2(mm) 40 L=Longueur(mm) 634 L1(mm) 560

Vous vous trouvez sur la page de Support de moniteur, aluminium, hauteur réglable 4 ou 5 axes, forme B, 5 axes (K1792), le numéro d'article est le suivant: K1792.6341.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1792.6341.

Assistance technique