Wiha Outil de dénudage automatique jusqu'à 6 mm²

Wiha Outil de dénudage automatique jusqu'à 6 mm²

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Facilite votre travail: Bon accès aux zones de travail étroites grâce à la finesse du manche.

Gain financier: Deux outils en un, couper et dénuder.

Augmente votre efficacité: Dénudage sans détérioration grâce à l'adaptation automatique à la taille du câble.

Application: Pour un dénudage précis et sûr des câbles jusqu'à 6 mm².
Pour couper des conducteurs en cuivre et en aluminium avec un diamètre allant jusqu'à 2 mm.

Lors de l'installation sur des équipements électriques, il faut régulièrement dénuder les câbles. Un outil de dénudage est donc indispensable dans l'équipement. La pince à dénuder automatique de Wiha garantit le dénudage de tous les conducteurs courants allant de 0,2 à 6 mm². La pince légère garantit un dénudage rapide et précis grâce au système de balayage intégré qui s'adapte automatiquement à la section du conducteur respective et qui permet, par conséquent, d'éviter d'endommager la partie interne du câble. En outre, le dénudage des fils peut être effectué sur mesure grâce à la butée longitudinale réglable de 5 à 12 mm. En cas de besoin, la butée longitudinale peut être complètement retirée de l'outil. En plus du dénudage, la pince à dénuder peut être employée en tant que pince coupante diagonale pour couper des câbles avec un diamètre allant jusqu'à 2 mm. Fabriquées en acier de coutellerie durable et de haute qualité, les lames de l'outil de dénudage peuvent, si nécessaire, être remplacées. La possibilité de blocage sur l'outil permet d'assurer un verrouillage sûr et peu encombrant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

44617

Référence pièce
44617
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

34.05 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale (mm)(mm) 190 Article ESD Non Zone dénudée (minimum - maximum) (AWG) 45223
Emballé sous blister Oui Article VDE Oui avec batterie Non
Longueur totale (pouces) 7 1/2" Zone de dénudage, coupe transversale min.(mm²) 0.2 Zone de dénudage, coupe transversale max.(mm²) 66
Zone de dénudage, coupe transversale min. – max. (en mm²) 0.2 - 6 Zone de dénudage min (AWG) 24 Zone de dénudage max (AWG) 10
Diamètre max(mm) 22

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Outil de dénudage automatique jusqu'à 6 mm², le numéro d'article est le suivant: 44617.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44617.

Assistance technique