Wiha Outil de dénudage et d'assemblage pour câble coaxial avec connecteur F

Wiha Outil de dénudage et d'assemblage pour câble coaxial avec connecteur F

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Facilite votre travail: Facilite l'accès dans des situations de travail étroites, comme dans les boîtes d'installation, grâce à une conception ergonomique.

Gain de temps: Dénudage du câble coaxial en un seul geste avec des dimensions et une butée de longueur fixes.

Gain de place: Outil compact avec toutes les fonctions pour le traitement et l'assemblage des câbles coaxiaux avec connecteur F.

Application: Pour le dénudage progressif de tous les câbles coaxiaux couramment utilisés (par exemple, les câbles d'antenne et de transmission) d'un diamètre extérieur de 6 à 8 mm.
Pour le montage ou le démontage des connecteurs F.

Plusieurs étapes de travail sont nécessaires pour le traitement d'un câble coaxial avec connecteur F. L'outil de dénudage et d'assemblage Wiha offre à l'utilisateur toutes les fonctions nécessaires dans un outil compact. Le dénudage précis de câbles coaxiaux d'un diamètre extérieur de 6 à 8 mm peut être effectué en une seule étape de travail. Le dénudage s'effectue rapidement et de manière peu encombrante grâce à des mouvements de rotation de deux paires de lames placées l'une en face de l'autre. La dimension de dénudage déjà réglée est conçue pour les connecteurs F standard. A l'étape suivante, les mâchoires de préhension intégrées peuvent être utilisées pour visser les connecteurs F sur le câble déjà dénudé. Ensuite, l'outil hexagonal de 11,0 permet de monter ou de démonter facilement le connecteur F. Il offre une très bonne accessibilité et est facile à utiliser, en particulier dans les environnements de travail étroits. Pour un stockage sûr et peu encombrant, l'outil peut être verrouillé en position fermée au moyen d'une glissière.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

44241

Référence pièce
44241
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

24.52 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale (mm)(mm) 125 Article ESD Non Largeur (mm)(mm) 34
Emballé sous blister Oui Article VDE Oui avec batterie Non
Longueur totale (pouces) 5" hauteur(mm) 22 Diamètre de la zone de dénudage max.(mm) 8
Diamètre de la zone de dénudage min.(mm) 6 Diamètre de la zone de dénudage min. – max.(mm) 6 - 8 Six pans mâle(mm) 11

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Outil de dénudage et d'assemblage pour câble coaxial avec connecteur F, le numéro d'article est le suivant: 44241.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44241.

Assistance technique