Facilite votre travail: L'acheminement des câbles permet de les dénuder facilement et en toute sécurité.
Facilite votre travail: Permet le démontage dans des endroits difficiles d'accès comme les prises d'installation.
Augmente votre efficacité: 4 en 1 : dénuduer rond, dénudeur longitudinal, couteau à crochet et des dénudeurs.
Application: Dénudage à ras des câbles ronds et anti-humidité d'un diamètre de 8 à 13 mm (par exemple NYM 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²), également pour les endroits difficiles à atteindre, par exemple au plafond et sur les murs, dans les boîtes de jonction, les boîtes de distribution, les armoires électriques, etc.
Lorsque l'on travaille sur l'armoire électrique, de nombreuses étapes de travail se succèdent dans un espace confiné. L'outil de dénudage multifonction de Wiha offre quatre applications importantes. L'une d'entre elles est le dénudage de câbles ronds d'un diamètre de 8 mm à 13 mm (3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²) avec une coupe ronde et longitudinale. Le guidage optimisé du câble garantit un dénudage sûr, précis et confortable sans avoir à régler la profondeur de coupe à l'avance. Même dans les zones difficiles d'accès, le dénudage à ras n'est pas un problème grâce à la poignée pratique et antidérapante. De plus, l'outil multifonction garantit un dénudage propre des conducteurs souples et solides dans une plage de 0,5 mm² à 6,0 mm². Une lame de crochet intégrée peut être verrouillée en toute sécurité et complètement encastrée dans le boîtier pour la protection. Pour un stockage sûr et peu encombrant, l'outil de dénudage peut être verrouillé en position fermée.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
44242
Longueur totale (mm)(mm) | 125 | Article ESD | Non | Largeur (mm)(mm) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Zone dénudée (minimum - maximum) (AWG) | 20 - 10 | Emballé sous blister | Oui | Article VDE | Oui |
avec batterie | Non | Longueur totale (pouces) | 5" | Zone de dénudage, coupe transversale min.(mm²) | 0.5 |
Zone de dénudage, coupe transversale max.(mm²) | 6 | Zone de dénudage, coupe transversale min. – max. (en mm²) | 0.5 - 6 | Zone de dénudage min (AWG) | 20 |
Zone de dénudage max (AWG) | 10 | hauteur(mm) | 30 | Diamètre de la zone de dénudage max.(mm) | 13 |
Diamètre de la zone de dénudage min.(mm) | 8 | Diamètre de la zone de dénudage min. – max.(mm) | 8 - 13 |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Outil de dénudage multifonction pour les câbles ronds, le numéro d'article est le suivant: 44242.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44242.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles