Wiha Outil de dénudage avec lame auto-rotative pour les câbles ronds

Wiha Outil de dénudage avec lame auto-rotative pour les câbles ronds

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Facilite votre travail: Utilisation pratique et confortable grâce à la forme de manche ergonomique.

Gain de temps: Réglage automatique de la coupe ronde à la coupe longitudinale.

Gain de temps: Une lame de remplacement est facilement accessible dans le manche de l'outil.

Augmente votre efficacité: Dénudage de toutes les sections standard par réglage continu.

Application: Pour un dénudage précis, rapide et sûr de tous les câbles ronds courants d'un diamètre compris entre 4 et 28 mm.

Lors de l'installation sur des équipements électriques, il faut régulièrement couper à longueur et dénuder les câbles. Un outil de dénudage est donc indispensable dans l'équipement. L'outil de dénudage de Wiha garantit un dénudage précis, rapide et sûr. La profondeur de coupe réglable en continu peut être réglée à l'aide d'une vis de réglage, ce qui permet de dénuder facilement toutes les sections courantes de câbles ronds comprises entre 4 et 28 mm. De plus, l'outil passe automatiquement de la coupe ronde à la coupe longitudinale grâce à la lame intérieure autorotative. L'étrier de maintien auto-serrant assure également un maintien sûr du câble. Un capuchon de sécurité recouvre le couteau avec une lame courbée pendant le transport et le stockage. Grâce au diamètre important du manche, l'outil de dénudage offre une bonne prise en main lors de son utilisation. Une lame de rechange est également incluse dans le manche de l'outil.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
44240
44618
44619
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale (mm)
(mm)
Emballé sous blister Longueur totale (pouces) Diamètre de la zone de dénudage max.
(mm)
Diamètre de la zone de dénudage min.
(mm)

13.23 €

1 5 jours 130Oui5 1/8"284

16.85 €

1 5 jours 165Non6 1/2"282844

18.28 €

1 5 jours 165Oui6 1/2"282844

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Oui avec batterie Non
Diamètre de la zone de dénudage min. – max.(mm) 4 - 28

Assistance technique