Wiha Clé d'armoire électrique à forme en croix

Wiha Clé d'armoire électrique à forme en croix

Augmente votre efficacité: Toutes les clés et toutes les empreintes disponibles dans un étui compact et léger.

Application: Actionnement de systèmes de fermeture d'armoire électrique en électrotechnique, distribution de gaz et d'eau, technique de climatisation et de ventilation ainsi que dans l'industrie.

Matériel: Zinc moulé sous pression.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

36114

Référence pièce
36114
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.05 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Embout double (min - max) max 5 Carré mâle max 8 Carré mâle (min - max) 5 - 8
Carré mâle min 5 Fente 1 7 Phillips 1 PH2
Article VDE Non Article ESD Non Avec Batterie Non
Longueur totale(mm) 9 Carré Diamètre Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Clé d'armoire électrique à forme en croix, le numéro d'article est le suivant: 36114.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 36114.

Assistance technique